GN 744 fluid sight glasses in type A use the prismatic effect of a cat’s eye to give a clear indication of the fluid level unaffected by fluid color or fluid viscosity. The advantage of this effect is particularly obvious in the case of underfilling or overfilling and for inspection under unfavorable light conditions.
The seal is embedded in a radial recess, and thus cannot be lost or squeezed out during tightening.
These fluid sight glasses can also be used on pressurized tanks. Tests regarding maximum pressure are available.
Assembly note:
For wall thicknesses below 4 mm, use GN 7430 thin hex nuts.
Spécifications
Body
Aluminum, fine turned
Sight glass
Plastic
Crystal clear Polyamide PA-T
Temperature resistant up to 230 °F (110 °C)
Marking ring
Pad printing, red
Seals
Rubber NBR (Perbunan®)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.