AN 522 Crampons à double rail de guidage

Photo

AN 522 Crampons à double rail de guidage

Description du produit

Informations

Les crampons doubles AN 522 se fixent sur des tiges de réglage et sont généralement utilisés sur des convoyeurs nécessitant des systèmes de rails.
Utilisation déconseillée avec tiges rondes. S'adapte sur guides à profilé en C, de 20 mm de large.
Voir aussi AN 500, AN 520 et AN 524.

Spécifications

Corps du crampon double

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

RoHS

Sur demande

Tiges de réglage
Veuillez nous appeler pour nous faire part de vos besoins.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 522 Crampons à double rail de guidage schéma

Options de pièce / Tableau

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Length
Length

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.89
In Stock: 25
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$5.89
1024$5.40
2549$4.91
≥ 50$4.42
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.220 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.