AN 5672 Têtes de serrage Pour bouton ou vis de serrage

Photo

AN 5672 Têtes de serrage en laiton nickelé ou en inox pour bouton ou vis de serrage

Description du produit

Informations

Les têtes de serrage AN 5672 sont généralement utilisées dans les systèmes de convoyage pour fixer les tiges de réglage. Elles sont le plus souvent montées sur un support latéral, mais peuvent être assemblées là où il le faut sur le convoyeur.
Voir également la tête de serrage AN 5670 avec boulon à anneau fileté sur la face supérieure et la tête de serrage AN 5671 avec boulon à anneau fileté sur la face inférieure.
Pour commander le bouton étoile correspondant, voir AN 5662 et commander le numéro de pièce A8120571.

Spécifications

Corps de la tête de serrage

  • Laiton nickelé
  • Inox AISI 304

Attaches

  • Inox AISI 304

RoHS

Sur demande

Autres longueurs de tête de serrage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 5672 Têtes de serrage en laiton nickelé ou en inox pour bouton ou vis de serrage schéma

Options de pièce / Tableau

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
B 1/2
B 5/8

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
B 12.5
B 14.5
B 16.5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d

Pouces


Métrique


Material


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.54
In Stock: 85
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$23.54
1024$21.58
2549$19.62
≥ 50$17.66
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.396 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.