GN 166 Pieds pour tube aluminium déportés Aluminium

Photo

GN 166 Aluminium, pieds pour tube aluminium déportés Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 166 Aluminium, pieds pour tube aluminium déportés Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 166 Aluminium, pieds pour tube aluminium déportés Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 166 Aluminium, pieds pour tube aluminium déportés Bildzuordnung: V - Carré
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 166 Aluminium, pieds pour tube aluminium déportés Bildzuordnung: V - Carré
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les alésages de serrage des pieds pour tube GN 166 sont usinés et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Les versions carrées conviennent également aux systèmes de profilés.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Le kit de serrage GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Aluminium

  • fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox, AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 166 Aluminium, pieds pour tube aluminium déportés schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 2 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
s
Carré
d2k
Longueur de serrage
l1l2l3l4tx1x2y1y2y3z
Screw
locations for
screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911  for 
z
l5
B 20V 200.282.282.721.813.780.910.282.952.362.831.381.18M8-352.483.07
B 25V 250.282.282.721.813.780.910.282.952.362.831.381.18M8-352.483.07
B 30V 300.282.282.721.813.780.910.282.952.362.831.381.18M8-352.483.07
B 40V 400.433.583.862.765.711.380.554.533.544.251.971.77M10-603.073.62
B 42-0.433.583.862.765.711.380.554.533.544.251.971.77M10-603.073.62
B 45V 450.433.583.862.765.711.380.554.533.544.251.971.77M10-603.073.62
B 48-0.433.583.862.765.711.380.554.533.544.251.971.77M10-603.073.62
B 50V 500.433.583.862.765.711.380.554.533.544.251.971.77M10-603.073.62

Configuration et prix

3D Product Configurator
Alésage d1
Carré s
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$40.96
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$40.96
1024$37.55
2549$34.14
≥ 50$30.72
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.650 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 166-B20-2-SWGN 166-B20-2-BLGN 166-V20-2-SWGN 166-V20-2-BLGN 166-B25-2-SWGN 166-B25-2-BLGN 166-V25-2-SWGN 166-V25-2-BLGN 166-B30-2-SWGN 166-B30-2-BLGN 166-V30-2-SWGN 166-V30-2-BLGN 166-B40-2-SWGN 166-B40-2-BLGN 166-V40-2-SWGN 166-V40-2-BLGN 166-B42-2-SWGN 166-B42-2-BLGN 166-B45-2-SWGN 166-B45-2-BLGN 166-V45-2-SWGN 166-V45-2-BLGN 166-B48-2-SWGN 166-B48-2-BLGN 166-B50-2-SWGN 166-B50-2-BLGN 166-V50-2-SWGN 166-V50-2-BL