Options de pièce / Tableau
Type
S Réglage sans encoche
T Réglage par division de 15° (dentelures)
N° d'identification
2 Avec 2 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Alésage b
Largeur
pivot d2 k l1 l2 m1 m2 t x1 x2 y1 y2 z1
Screw
location for
screw size z2
Screw
location for
screw size Accessory
Recom. lever
GN 911 for z1
l3
for z2
l3
B 20
B 25
B 30
B 40
B 42
B 45
B 48
B 50
1.57
2.56
0.26
0.43
1.67
2.91
4.11
6.57
2.05
3.05
1.28
2.05
2.83
4.53
0.28
0.55
2.36
4.13
1.65
2.91
2.36
4.13
1.65
2.91
M8-25
M10-50
M8-30
M10-55
2.48
3.07
3.07
3.62
2.48
3.07
3.07
3.62
282-B20-S-2-SW B 20 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 - - 2.48 3.07
282-B20-T-2-SW B 20 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 - - 2.48 3.07
282-B20-S-2-BL B 20 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 - - 2.48 3.07
282-B20-T-2-BL B 20 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 - - 2.48 3.07
282-B25-S-2-SW B 25 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
282-B25-T-2-SW B 25 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
282-B25-S-2-BL B 25 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
282-B25-T-2-BL B 25 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
282-B30-S-2-SW B 30 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
282-B30-T-2-SW B 30 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
282-B30-S-2-BL B 30 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
282-B30-T-2-BL B 30 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
282-B40-S-2-SW B 40 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
282-B40-T-2-SW B 40 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
282-B40-S-2-BL B 40 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
282-B40-T-2-BL B 40 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
282-B42-S-2-SW B 42 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
282-B42-T-2-SW B 42 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
282-B42-S-2-BL B 42 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
282-B42-T-2-BL B 42 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
282-B45-S-2-SW B 45 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B45-T-2-SW B 45 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B45-S-2-BL B 45 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B45-T-2-BL B 45 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B48-S-2-SW B 48 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B48-T-2-SW B 48 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B48-S-2-BL B 48 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B48-T-2-BL B 48 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B50-S-2-SW B 50 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B50-T-2-SW B 50 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B50-S-2-BL B 50 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
282-B50-T-2-BL B 50 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Alésage b
Largeur
pivot d2 k l1 l2 m1 m2 t x1 x2 y1 y2 z1
Screw
location for
screw size z2
Screw
location for
screw size Accessory
Recom. lever
GN 911 for z1
l3
for z2
l3
B 20
B 25
B 30
B 40
B 42
B 45
B 48
B 50
1.57
2.56
0.26
0.43
1.67
2.91
4.11
6.57
2.05
3.05
1.28
2.05
2.83
4.53
0.28
0.55
2.36
4.13
1.65
2.91
2.36
4.13
1.65
2.91
M8-25
M10-50
M8-30
M10-55
2.48
3.07
3.07
3.62
2.48
3.07
3.07
3.62
B 20 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 - - 2.48 3.07
B 25 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
B 30 1.57 0.26 1.67 4.11 2.05 1.28 2.83 0.28 2.36 1.65 2.36 1.65 M8-25 M8-30 2.48 3.07 2.48 3.07
B 40 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
B 42 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 - - 3.07 3.62
B 45 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B 48 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
B 50 2.56 0.43 2.91 6.57 3.05 2.05 4.53 0.55 4.13 2.91 4.13 2.91 M10-50 M10-55 3.07 3.62 3.07 3.62
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Alésage d1
Type
N° d'identification
Finition
Alésage d1
Type
N° d'identification
Finition
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$53.47
In Stock: 4
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $53.47
10 24 $49.01
25 49 $44.56
≥ 50 $40.10
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.705 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
SVG
TIFF (2D View)
Tutoriel de téléchargement CAO
VIDEO
À propos des téléchargements CAO