GN 50b Tasseaux Acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 50b Tasseaux en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Type: V - Avec protection anti-torsion
Type: V - Avec protection anti-torsion
GN 50b Tasseaux en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Type: V - Avec protection anti-torsion GN 50b Tasseaux en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Type: F - Avec protection anti-torsion, avec ressort GN 50b Tasseaux en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Type: S - Charges lourdes
Systeme-modulaire-b

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Informations

Les tasseaux GN 50b permettent de fixer les pièces et les accessoires dans la rainure des profilés en aluminium.

Le ressort de type F permet d'éviter le glissement indésirable du tasseau dans la rainure, ce qui facilite l'installation.

Il est possible de faire pivoter les tasseaux de type V et F dans la position souhaitée.

Spécifications

Acier, zingué, finition passivée bleueSZ


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50b Tasseaux en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

VAvec protection anti-torsion
FAvec protection anti-torsion, avec ressort
SCharges lourdes
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Typendbh1h2h3Longueur l
V0.31M 4M 5M 6M 80.460.150.04-0.63
V0.39M 4M 5M 6M 80.550.150.06-0.79
F0.31M 4M 5M 6M 80.460.150.040.310.63
F0.39M 4M 5M 6M 80.550.150.060.470.79
S0.24M 4M 5M 6-0.380.120.04-0.39
S0.31M 4M 5M 6M 80.620.160.08-0.63
S0.39M 4M 5M 6M 80.770.220.20-0.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n
Filetage d
Type



Matériau/Finition

Instructions de montage

MD50b_MT-49557-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.27
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.27
100249$1.16
250499$1.06
≥ 500$0.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 50b-8M4-V-SZGN 50b-8M5-V-SZGN 50b-8M6-V-SZGN 50b-8M8-V-SZGN 50b-10M4-V-SZGN 50b-10M5-V-SZGN 50b-10M6-V-SZGN 50b-10M8-V-SZGN 50b-8M4-F-SZGN 50b-8M5-F-SZGN 50b-8M6-F-SZGN 50b-8M8-F-SZGN 50b-10M4-F-SZGN 50b-10M5-F-SZGN 50b-10M6-F-SZGN 50b-10M8-F-SZGN 50b-6M4-S-SZGN 50b-6M5-S-SZGN 50b-6M6-S-SZGN 50b-8M4-S-SZGN 50b-8M5-S-SZGN 50b-8M6-S-SZGN 50b-8M8-S-SZGN 50b-10M4-S-SZGN 50b-10M5-S-SZGN 50b-10M6-S-SZGN 50b-10M8-S-SZ
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.