AN 400 Supports latéraux

Photo

AN 400 Supports latéraux

Description du produit

Informations

Les supports latéraux AN 400 sont généralement utilisés en conjonction avec des tiges de réglage et des supports transversaux. La tige de réglage est montée verticalement à l'aide d'un boulon et d'une rondelle.
Divers accessoires dont supports transversaux, autres tiges de réglage ou tiges de réglage avec crampons pour rails de guidage peuvent être ajoutés.

Spécifications

Support

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

RoHS

Sur demande

Tailles supplémentaires et autres modèles

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 400 Supports latéraux schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
LA
Dimension de la rainure
FM
N (Newtons)
D 91686 lbf (7500 N)
D 10.51686 lbf (7500 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
LA

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.19
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$8.19
1024$7.51
2549$6.83
≥ 50$6.14
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.374 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.