GN 55.3 Aimants plats En forme de tige d'acier

Photo

Description du produit

Informations

Les aimants plats GN 55.3 sont des aimants en forme de tige non blindés.

Grâce à la vaste gamme de tailles et de matériaux différents, ces aimants conviennent à pratiquement toutes les utilisations universelles. Ils sont généralement fixés par collage.

Lorsqu'ils sont utilisés sans entrefer, les aimants plats individuels ont toujours des forces magnétiques inférieures à celles d'un ensemble d'aimants dans lequel le blindage et le retour magnétique intensifient énormément la force agissant sur la surface magnétique. Selon l'entrefer entre l'aimant et le composant correspondant, les aimants plats individuels, contrairement aux ensembles d'aimants, peuvent avoir des forces magnétiques sensiblement plus élevées.

Dans le cas où il n'existerait pas d'aimants de retenue ou d'ensembles d'aimants appropriés, des aimants plats peuvent être utilisés en combinaison avec des constructions de retenue appropriées pour créer des ensembles d'aimants très spécifiques.

Spécifications

Matériau de l'aimant :
AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt
blanc
résistant aux températures jusqu'à 450 °C

Conforme à la directive RoHS

Sur demande

longueurs spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 55.3 Aimants plats en acier, en forme de tige schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)


0/-0.008
Longueur±0.004Nominal
forces magnétiques en N

Résistance aux températures en °C.Unités de conditionnement
0.120.390.25 lbf (1.1 N)84210
0.120.470.29 lbf (1.3 N)84210
0.160.630.43 lbf (1.9 N)84210
0.160.790.45 lbf (2 N)84210
0.200.790.52 lbf (2.3 N)84210
0.240.590.63 lbf (2.8 N)6625
0.240.940.63 lbf (2.8 N)8425
0.241.180.63 lbf (2.8 N)8425
0.310.980.85 lbf (3.8 N)8425
0.311.260.85 lbf (3.8 N)8425
0.390.791.12 lbf (5 N)6625
0.391.571.57 lbf (7 N)8421
0.471.571.80 lbf (8 N)8421
0.471.891.80 lbf (8 N)8421
0.591.182.25 lbf (10 N)6621
0.592.362.47 lbf (11 N)8421
0.791.573.82 lbf (17 N)6621
1.343.1513.71 lbf (61 N)6621

Configuration et prix

3D Product Configurator
Matériau de l'aimant

Diamètre d
Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.69
In Stock: 40
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$1.69
2549$1.55
5099$1.41
≥ 100$1.26
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 55.3-AN-10-40GN 55.3-AN-4-16GN 55.3-AN-15-60GN 55.3-AN-15-30GN 55.3-AN-4-20GN 55.3-AN-6-30GN 55.3-AN-6-24GN 55.3-AN-10-20GN 55.3-AN-12-48GN 55.3-AN-3-12GN 55.3-AN-6-15GN 55.3-AN-34-80GN 55.3-AN-5-20GN 55.3-AN-12-40GN 55.3-AN-3-10GN 55.3-AN-8-25GN 55.3-AN-8-32GN 55.3-AN-20-40

Ceci pourrait également vous intéresser...

Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.
JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.