La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.
L'axe de l’alésage de serrage des pieds pour tube EN 163.9 se trouve sur un plan perpendiculaire à la surface de la bride. Il maintient les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.
À l'emplacement des vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage EN 290 peuvent être utilisées pour réduire le diamètre des sections transversales de l’alésage.
Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacée par des manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Le plastique utilisé pour le modèle VDB est fabriqué à partir de granules de plastique bleu, visuellement détectables et conformes à la FDA CFR.21 et UE 10/2011.
Spécifications
Corps
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures
jusqu'à 212 °F (100 °C)
Noir, RAL 9005, finition mateSW
Gris, RAL 7040, finition mateGR
Bleu, RAL 5005, finition mateVDB
Granules de plastique conforme
aux exigences de la FDA
Visuellement détectable