EN 337.1 Paumelles Technopolymère, avec trous traversant fraisés

Photo

EN 337.1 Paumelles technopolymère, avec trous traversants fraisés N° d'identification: 1 - Palier fixe (goupille) droite
ELESA original design
code: CFMY.
N° d'identification: 1 - Palier fixe (goupille) droite
EN 337.1 Paumelles technopolymère, avec trous traversants fraisés N° d'identification: 1 - Palier fixe (goupille) droite EN 337.1 Paumelles technopolymère, avec trous traversants fraisés N° d'identification: 2 - Palier fixe (goupille) gauche

Description du produit

Informations

Les charnières EN 337.1 sont conçues de telle sorte que les deux côtés de la charnière peuvent être facilement séparés l'un de l'autre.

Spécifications

Corps de charnière

  • Technopolymère (Polyamide PA-HP)
  • renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à
    212 °F (100 °C)
  • Noir, finition mate

Goupille de charnière
Technopolymère
à base polyamide, renforcé de fibre de verre (PA)


RoHS

Sur demande

Disponible avec axe de support fixe sur la droite ou la gauche.
Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 337.1 Paumelles technopolymère, avec trous traversants fraisés schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée

N° d'identification

1Palier fixe (goupille) droite
2Palier fixe (goupille) gauche
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2d1 +0.02
Trou
traversant
d2h1h2h3h4l3m1 ±0.01m2 ±0.01
1.571.570.160.160.350.200.220.430.550.980.98
1.971.970.240.240.450.240.260.510.711.181.18
2.362.360.240.240.590.310.330.671.021.421.42
2.362.360.310.310.590.310.330.671.021.421.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Trou traversant d1
Type

N° d'identification


Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.30
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$6.30
10249$6.07
250499$5.73
≥ 500$5.15
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.030 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...