GN 1400 Glissières télescopiques Acier, avec extension partielle, capacité de charge jusqu'à 62 lbf

Photo

GN 1400 Glissières télescopiques en acier, avec extension partielle, capacité de charge jusqu'à 62 lbf

Description du produit

Informations

Les glissières télescopiques GN 1400 sont installés verticalement et par paires. La course atteint ≈ 75 % de la longueur nominale l1 (extension partielle). Avec le type A sans butée de caoutchouc, les butées d'extrémité sont fabriquées en acier, ce qui empêche toute traction inopinée ou détachement de la glissière. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes se produisent dans la direction de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Ils peuvent être installés à gauche ou à droite sur l'extension en raison de la conception. Tous les trous de montage sont facilement accessibles sans trous auxiliaires supplémentaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, finition passivée bleueZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes
Acier, finition zinguée


Température de fonctionnement -4 °F à 212 °F (-20 °C à 100 °C)


RoHS

Sur demande

Longueurs et espacements de trous supplémentaires
Autres options de fixation
Avec butée en caoutchouc
Avec dispositif de blocage (arrière, avant ou arrière/avant)
Autres surfaces
Avec support
Avec amortissement de rétractation, extérieur

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1400 Glissières télescopiques en acier, avec extension partielle, capacité de charge jusqu'à 62 lbf schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans butée en caoutchouc

N° d'identification

1Fixation à l'aide de trous traversants
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2 +0.08 / -0.08
Course
l3Fs par paire
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
11.818.2719.0949.46 lbf (220 N)38.22 lbf (170 N)
13.789.4522.2458.45 lbf (260 N)44.96 lbf (200 N)
15.7511.4226.1858.45 lbf (260 N)44.96 lbf (200 N)
19.6914.5733.2762.95 lbf (280 N)49.46 lbf (220 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

GN 1400 Skizze Seite 2
Afficher / Masquer colonnes
l1a2a3a4a5
300113.5209.5237.5-
350113.5209.5337.5-
400113.5209.5369.5-
500145.5209.5337.5465.5

Trous de fixation - glissière intérieure

Drawing Mounting holes - inner slide GN 1400
Afficher / Masquer colonnes
l1i3i4i5
300142.5182.5-
350167.5207.5-
400192.5232.5282.5
500242.5282.5357.5

Vis de fixation

Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants présents sur la glissière extérieure et intérieure. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage:

Désignation - standard
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 965
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 7997

Glissière extérieure
M 4
Taille 3.5 / 4

Glissière intérieure
M 4
Taille 3.5

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes:

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.77
In Stock: 14
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$24.77
2549$22.71
5099$20.65
≥ 100$18.58
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.837 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...