Les supports d'absorption des vibrations / chocs GN 253, également appelés supports d'absorption des chocs, supports d'absorption des vibrations, supports antivibratoires, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont fréquemment utilisés comme butées de fin de course, par ex. pour les convoyeurs.
Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores.
Ces supports d'isolation sont également utilisés comme éléments de réglage et pieds de machine.
Spécifications
Corps du support
Caoutchouc synthétique Perbunan® (NBR)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.