EN 604Manettes indexablesDouille filetée, poignée en plastique
Photo
ELESA original design code: ERZ.
Famille de produits Ergostyle
Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Les manettes indexables GN 604, comme tous les produits de la famille Ergostyle®, sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique. La poignée légèrement en ellipse ainsi que l'extrémité renforcée de la manette donnent à l'opérateur une bonne prise en main.
En tirant la manette, on désengage les dentelures, ce qui permet de la faire tourner dans l'une ou l'autre direction pour atteindre la position idéale. Lorsque la poignée est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.
Spécifications
Poignée
Plastique
renforcé de fibre de verre
résistant aux températures jusqu'à 130° C Gris foncé, RAL 7021, finition mateSG Orange, RAL 2004, finition mateOR
Anneau dentelé
Zinc moulé sous pressionDouille filetée et vis de retenue
Acier, noirci
Conforme à la directive RoHS
Sur demande
Corps de manette Orange, RAL 2004, finition mateOR