GN 51b Tasseaux pour rainure en T Acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 51b Tasseaux pour rainure en T en acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Matériau/finition: SZ - Acier, zingué, finition passivée bleue
Matériau/finition: SZ - Acier, zingué, finition passivée bleue
GN 51b Tasseaux pour rainure en T en acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Matériau/finition: SZ - Acier, zingué, finition passivée bleue GN 51b Tasseaux pour rainure en T en acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Matériau/finition: NB - Inox, finition lisse
Systeme-modulaire-b

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les tasseaux pour rainure en T GN 51b permettent de fixer les pièces et les accessoires dans la rainure des profilés en aluminium. Ils sont insérés dans la rainure du profilé en aluminium dans la position souhaitée et fixés en effectuant une rotation à 90°.

Pour le type B, l'augmentation du couple de serrage de l'écrou garantit une transmission optimale de la rotation à 90° durant le montage ou le démontage du boulon, et l'alignement transversal ou longitudinal de l'écrou par rapport à la rainure en T.

Il s'agit d'un raccordement conducteur.

Spécifications

Acier, zingué, finition passivée bleueSZ


Inox, finition lisseNB


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 51b Tasseaux pour rainure en T en acier / inox, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NSans augmentation de couple
BAvec augmentation de couple
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
nd
Acier
d
Inox
bh1h2Longueur l
0.24M 4---M 4-0.450.120.040.23
0.31M 4M 5M 6-M 6-0.650.180.060.31
0.39M 4M 5M 6M 8M 6M 80.760.220.120.39

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n
Filetage d (acier)
Filetage d (inox)
Type


Matériau/finition


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.85
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$0.85
100249$0.78
250499$0.71
≥ 500$0.63
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.