DIN 319 Boules Plastique, rouges

Photo

DIN 319 Boules en plastique, rouges Matériau: KU - Plastique
Type: C - Avec trou taraudé (aucun insert)
Couleur: RT - Rouge
Matériau: KU - Plastique
Type: C - Avec trou taraudé (aucun insert)
Couleur: RT - Rouge
DIN 319 Boules en plastique, rouges Matériau: KU - Plastique
Type: C - Avec trou taraudé (aucun insert)
Couleur: RT - Rouge DIN 319 Boules en plastique, rouges Matériau: KT - Plastique
Type: C - Avec trou taraudé (aucun insert)
Couleur: RT - Rouge DIN 319 Boules en plastique, rouges Matériau: KT - Plastique
Type: E - Avec insert taraudé
Couleur: RT - Rouge DIN 319 Boules en plastique, rouges Matériau: KU - Plastique
Type: E - Avec insert taraudé
Couleur: RT - Rouge

Description du produit

Informations

Comme il n'y a pas de ligne de séparation au milieu de la boule, la boule DIN 319 est un excellent choix pour des applications conviviales.

Spécifications

PlastiqueKU
Duroplast (phénolique PF)

  • Aucune ligne de séparation
  • Défauts de coulée supprimés et polis
  • RougeRTRT, similaire à RAL 3003

Insert taraudé (type E)
Acier, zingué


PlastiqueKT
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Résistant aux chocs
  • RougeRTRT, similaire à RAL 3003

Insert taraudé (type E)
Acier, zingué


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 319 Boules en plastique, rouges schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CAvec trou taraudé (aucun insert)
EAvec insert taraudé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
KU
Type C

KT
Type C
d3
KU
Type E

KT
Type E
d4h ≈t1
min.
t2
min.
0.39M 3-------0.200.370.20-
0.47M 4-------0.240.440.24-
0.63M 4M 5-M 4M 5-M 4M 50.310.590.240.24
0.79M 5M 6-M 5M 6M 5M 5M 60.470.710.300.30
0.98M 5M 6M 8M 6M 8M 6M 6M 80.590.890.350.35
1.18M 6M 8------0.591.100.47-
1.26M 6M 8M 10M 8M 10M 8M 8M 100.711.140.470.47
1.38M 8M 10------0.711.280.59-
1.57M 8M 10M 12M 10M 12M 10M 10M 120.871.460.590.59
1.97M 10M 12---M 12--1.101.810.710.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Diamètre de la boule d1
Filetage d2 (KU)
Filetage d2 (KT)
Filetaged3 (KU)
Filetage d3 (KT)
Type


Couleur
RT

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.32
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.32
100249$2.13
250499$1.94
≥ 500$1.74
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.