E | Sans patin |
F | Avec patin DIN 6311 |
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 -0.004 | l2 | l3 | l4 | l5 ≈ | z ≈ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 1.57 | 1.97 | - | 0.47 | 0.20 | 0.177 | 0.39 | 1.97 | 0.39 | 0.09 | 0.21 |
M 8 | 1.97 | 2.36 | - | 0.55 | 0.24 | 0.236 | 0.47 | 2.36 | 0.59 | 0.12 | 0.27 |
M 10 | 2.36 | 2.76 | - | 0.71 | 0.31 | 0.315 | 0.55 | 3.15 | 0.79 | 0.14 | 0.32 |
M 12 | 2.76 | 3.15 | - | 0.79 | 0.39 | 0.315 | 0.71 | 3.94 | 0.79 | 0.18 | 0.34 |
M 16 | 2.95 | 3.54 | 4.33 | 0.94 | 0.47 | 0.472 | 0.79 | 4.72 | 0.79 | 0.21 | 0.42 |
M 20 | 2.95 | 3.54 | 4.33 | 1.18 | 0.63 | 0.610 | 1.10 | 5.51 | 0.79 | 0.22 | 0.49 |
Le patin doit être maintenu à un angle permettant au circlip de tomber au fond de sa gorge, extrémité fendue vers le bas. Le point de butée est alors exposé vers le haut par rapport à l'extrémité fendue du circlip, selon l'angle le plus faible possible, puis repoussé. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $11.58 |
100 | 249 | $10.62 |
250 | 499 | $9.65 |
≥ 500 | $8.69 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351