EN 122.2 Charnières avec positions d'indexation Technopolymère

Photo

EN 122.2 Charnières en technopolymère sans positions d'indexation Type: CH - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux DIN 912-M4
ELESA original design
code: CFQ.
Type: CH - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux DIN 912-M4
EN 122.2 Charnières en technopolymère sans positions d'indexation Type: CH - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux DIN 912-M4 EN 122.2 Charnières en technopolymère sans positions d'indexation Type: EH - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux EN 122.2 Charnières en technopolymère sans positions d'indexation Type: SH - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée

Description du produit

Informations

Les charnières EN 122.2 sans positions d'indexation sont identiques aux charnières EN 122.1 en termes de dimensions.

Les caches empêchent l'introduction de saletés dans les zones des vis et confèrent un aspect esthétique aux charnières.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Finition noire mate
  • Résiste à des températures allant jusqu'à
    176 °F (80 °C)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 122.2 Charnières en technopolymère sans positions d'indexation schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SH2x2 alésages pour vis à tête fraisée
CH2x2 alésages pour vis à 6 pans creux DIN 912-M4
EH2x2 alésages pour vis à 6 pans creux
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2l3d1
Alésage
d2h1h2h3m1m2t1t2
1.771.970.850.180.310.550.310.280.981.260.180.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.67
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$5.67
10249$5.46
250499$5.15
≥ 500$4.64
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.034 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.