EN 192.9 Noix de serrage en T Plastique

Photo

EN 192.9 Noix de serrage en T en plastique Couleur: V - Bleu, RAL 5005, finition mate
Original design
code: TCC-TS / TCC-TS-VD
Couleur: V - Bleu, RAL 5005, finition mate
EN 192.9 Noix de serrage en T en plastique Couleur: V - Bleu, RAL 5005, finition mate EN 192.9 Noix de serrage en T en plastique Couleur: G - Gris, RAL 7040, finition mate EN 192.9 Noix de serrage en T en plastique Couleur: S - Noir, RAL 9005, finition mate
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les axes des alésages de serrage des noix de serrage en « T » EN 192.9 se trouvent dans le même plan, agencés en forme de T. Ils maintiennent les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage EN 290 peuvent être utilisées pour réduire le diamètre des sections transversales de l’alésage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Le plastique utilisé pour le modèle V est fabriqué à partir de granules de plastique bleu, visuellement détectables et conformes à la FDA CFR.21 et UE 10/2011.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Noir, RAL 9005, finition mateSS
  • Gris, RAL 7040, finition mateGG
  • Bleu, RAL 5005, finition mateVV
    Granules de plastique conforme
    aux exigences de la FDA
    Visuellement détectable

Vis à tête creuse DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985

  • Inox AISI 304
  • Autobloquant avec anneau en polyamide

RoHS

Accessoire

Douilles à serrage EN 290
Manettes indexables GN 911.9

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 192.9 Noix de serrage en T en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 2 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2
Alésage
k1
Longueur de serrage
k2
Longueur de serrage
l1l2l3mz
Emplacements des vis
Accessoire
Manettes recom.
GN 911.9 pour z

l4
B 18B 181.141.202.561.341.141.71M6-181.732.48
B 30B 301.731.793.782.091.732.54M8-252.483.07

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
Longueur de serrage k1
N° d'identification

Couleur
G
S
V

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.22
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$12.22
799$11.77
100249$11.11
≥ 250$9.99
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.092 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.