EN 500 Manettes indexables en plastique Technopolymère, avec goujon fileté

Photo

EN 500 Manettes indexables en technopolymère, avec goujon fileté Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
ELESA original design
code: MR-p

Description du produit

Informations

Manettes indexables en technopolymère de conception originale Elesa®.

Particulièrement appropriée lorsque l'angle de rotation de la manette est limité par manque d'espace.

Pour régler pendant le serrage, soulevez la manette pour dégager les dents du dispositif de serrage et la ramener en position de départ. Lorsque la manette est relâchée, le ressort de rappel réengage les dents automatiquement.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques

Spécifications

Manette et élément cranté
Plastique
Technopolymère

  • renforcé de fibre de verre spéciale
  • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
  • Orange, RAL 2004, finition mateOROR

Goujon fileté et vis de retenue
Acier, noirci


Ressort
Inox AISI 302


RoHS

Sur demande

Les manettes sont disponibles en orange RAL 2004 et en gris RAL 7031 à partir d'une quantité minimale donnée.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 500 Manettes indexables en technopolymère, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2
Longueur du filetage
d2d3d4h1h2h3h4
Course
1.65M 50.390.630.79------0.470.710.631.060.241.260.14
1.65M 60.390.630.790.981.181.57---0.470.710.631.060.241.260.14
2.48M 60.390.630.790.981.181.57---0.590.910.791.340.311.690.16
2.48M 80.630.790.981.181.381.571.771.972.360.590.910.791.340.311.690.16
3.15M 100.790.981.181.381.571.972.362.76-0.751.100.941.650.392.130.16
3.15M 120.790.981.181.381.571.972.362.763.150.751.100.941.650.392.130.16
3.94M 121.181.972.76------0.981.301.221.890.472.560.20
3.94M 161.181.972.76------0.981.301.221.890.472.560.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage d1
Longueur du filetage l2
Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.64
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
119$5.64
20499$5.44
500999$5.13
≥ 1000$4.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.038 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.