EN 528 Poignées étriers Plastique, avec trous de montage contre-alésés

Photo

EN 528 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés Matériau: PA - Plastique, polyamide
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
Original design code:
M.443-CH / M.443N-CH
M.443 AE-V0 / M.443-ESD
Matériau: PA - Plastique, polyamide
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 528 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés Matériau: PA - Plastique, polyamide
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 528 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés Matériau: ESD - Plastique
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 528 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés Matériau: PA - Plastique, polyamide
Couleur: GR - Gris, RAL 7031, finition mate EN 528 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés Matériau: PA - Plastique, polyamide
Couleur: OR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 528 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés Matériau: PA - Plastique, polyamide
Couleur: RT - Rouge, RAL 3000, finition mate EN 528 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés Matériau: PP - Plastique
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 528 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés Matériau: SV - Plastique, auto-extinguible
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles
    ESD

    Famille de produits ESD

    Les pièces standard ESD sont constituées de matériaux conducteurs qui aident à éliminer les charges statiques. Ces matériaux sont utilisés dans des applications où des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

    • propriétés antistatiques
    • conforme aux normes EN 100015/1 et ICE 61340-5-1.
    Afficher tous les produits ESD

    Description du produit

    Informations

    Les poignées étriers En 528 sont montées sur les tiroirs / portes depuis l'extérieur à l'aide de vis à tête creuse

    Les poignées étriers, de type PP (Polypropylène) sont toutefois moins viables d'un point de vue mécanique et thermique, mais en termes de prix, elles sont plus économiques et sont adaptées à de nombreuses applications.

    Les poignées étriers, de type SV, sont à base de matériau plastique UL 94 V-0 qui est auto-extinguible. La classification en UL 94 V-0 (station d'essais-laboratoire du feu) couvre les propriétés et la durabilité face au feu. Conformément aux tests effectués, une pièce en plastique de forme et dimensions définies placée en position verticale, sur une échelle V-O, une flamme doit s'éteindre d'elle-même sans générer de gouttes enflammées.

    Poignées étriers de type ESD fabriquées en plastique conducteur pour éviter les charges électrostatiques. L'impression "ESD" à la surface de la poignée définit les propriétés antistatiques spéciales conformes à la norme IEC 61340-5-1.

    Spécifications

    Corps
    Plastique, polyamidePA, Polyamide (PA)
    Renforcé de fibre de verre
    Résistant aux températures
    jusqu'à 302 °F (150 °C)
    Couleur

    • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
    • Orange, RAL 2004, finition mateOROR
    • Gris, RAL 7031, finition mateGRGR
    • Rouge, RAL 3000, finition mateRTRT

    *Corps
    PlastiquePP, Polypropylène (PP)
    Renforcé de fibre de verre
    Résistant aux températures
    jusqu'à 212 °F (100 °C)
    Noir, RAL 9005, finition mateSWSW


    *Corps
    Plastique, auto-extinguibleSV, Polyamide (PA)
    Renforcé de fibre de verre
    Résistant aux températures
    jusqu'à 302 °F (150 °C)
    Noir, RAL 9005, finition mateSWSW


    *Corps
    PlastiqueESD, Polyamide (PA)
    Antistatique
    Renforcé de fibre de verre
    Résistant aux températures
    jusqu'à 302 °F (150 °C)
    Noir, RAL 9005, finition mateSWSW


    RoHS

    Sur demande

    Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 528 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1d1Matériau / Couleur
    PA

    PP

    SV

    ESD
    bd2h1h2l2l3st
    3.70 -0.040.26SWORGRRTSWSWSW0.830.411.500.244.292.910.240.28
    4.61 ± 0.040.26SW---SWSW-1.020.411.610.355.393.660.280.24
    4.61 ± 0.040.33SWORGRRTSWSWSW1.020.531.610.265.393.660.280.33
    4.80 ± 0.040.33SW---SW--1.020.531.610.265.593.940.280.33
    5.20 ± 0.040.33SWORGRRTSWSW-1.060.531.770.305.914.250.280.33
    5.51 ± 0.040.33SWORGR-SW--1.060.531.810.306.304.450.280.33
    6.30 ± 0.040.33SWGROR-SW--1.100.531.970.307.055.200.300.33
    7.05 ± 0.040.33SWORGRRTSWSW-1.100.531.970.337.725.940.300.33
    9.25 ± 0.040.41SWORGR-SW--1.180.652.130.3710.247.910.330.41

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Matériau




    Longueur l1
    Alésage d1
    Couleur
    GR
    OR
    RT
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $3.44
    In Stock: 907
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$3.44
    10249$3.32
    250499$3.13
    ≥ 500$2.82
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.054 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    EN 528-PA-94-6,5-SWEN 528-PP-94-6,5-SWEN 528-SV-94-6,5-SWEN 528-ESD-94-6,5-SWEN 528-PA-94-6,5-OREN 528-PA-94-6,5-GREN 528-PA-94-6,5-RTEN 528-PA-117-6,5-SWEN 528-PP-117-6,5-SWEN 528-SV-117-6,5-SWEN 528-PA-117-8,5-SWEN 528-PP-117-8,5-SWEN 528-SV-117-8,5-SWEN 528-ESD-117-8,5-SWEN 528-PA-117-8,5-OREN 528-PA-117-8,5-GREN 528-PA-117-8,5-RTEN 528-PA-122-8,5-SWEN 528-PP-122-8,5-SWEN 528-PA-132-8,5-SWEN 528-PP-132-8,5-SWEN 528-SV-132-8,5-SWEN 528-PA-132-8,5-OREN 528-PA-132-8,5-GREN 528-PA-132-8,5-RTEN 528-PA-140-8,5-SWEN 528-PP-140-8,5-SWEN 528-PA-140-8,5-OREN 528-PA-140-8,5-GREN 528-PA-160-8,5-SWEN 528-PP-160-8,5-SWEN 528-PA-160-8,5-OREN 528-PA-160-8,5-GREN 528-PA-179-8,5-SWEN 528-PP-179-8,5-SWEN 528-SV-179-8,5-SWEN 528-PA-179-8,5-OREN 528-PA-179-8,5-GREN 528-PA-179-8,5-RTEN 528-PA-235-10,5-SWEN 528-PP-235-10,5-SWEN 528-PA-235-10,5-OREN 528-PA-235-10,5-GR

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes