EN 528.2 Poignées étriers Plastique, pour un montage avec des vis à tête fraisée

Photo

EN 528.2 Poignées étriers en plastique, pour un montage avec des vis à tête fraisée
Original design
code: M.443-SH

Description du produit

Informations

Les poignées étriers EN 528.2 sont résistantes aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

PlastiquePA, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 300 °F (150 °C)
  • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW

RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 528.2 Poignées étriers en plastique, pour un montage avec des vis à tête fraisée schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1bd1d2h1h2l2l3s
3.70 -0.040.830.220.391.500.514.292.910.24
4.61 ±0.041.020.260.471.610.595.393.660.28
4.80 ±0.041.020.260.471.610.595.593.940.28
5.51 ±0.041.060.260.471.810.636.304.450.28
5.91 ±0.041.060.260.471.850.676.774.920.28
6.30 ±0.041.100.260.471.970.677.055.200.28
7.05 ±0.041.100.260.471.970.677.765.940.30

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l1
Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.27
In Stock: 563
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.27
10249$3.15
250499$2.98
≥ 500$2.68
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.114 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 528.2-PA-94-SWEN 528.2-PA-117-SWEN 528.2-PA-122-SWEN 528.2-PA-140-SWEN 528.2-PA-150-SWEN 528.2-PA-160-SWEN 528.2-PA-179-SW