EN 534 Boutons moletés à facettes Technopolymère, avec goujon fileté, capuchon coloré

Photo

EN 534 Boutons moletés à facettes en technopolymère, avec goujon fileté, capuchon coloré Couleur: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate
ELESA original design
code: MBT-p
Couleur: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate
EN 534 Boutons moletés à facettes en technopolymère, avec goujon fileté, capuchon coloré Couleur: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 534 Boutons moletés à facettes en technopolymère, avec goujon fileté, capuchon coloré Couleur: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 534 Boutons moletés à facettes en technopolymère, avec goujon fileté, capuchon coloré Couleur: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 534 Boutons moletés à facettes en technopolymère, avec goujon fileté, capuchon coloré Couleur: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 534 Boutons moletés à facettes en technopolymère, avec goujon fileté, capuchon coloré Couleur: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 534 Boutons moletés à facettes en technopolymère, avec goujon fileté, capuchon coloré Couleur: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate

Description du produit

Informations

Boutons moletés à facettes en technopolymère de conception originale Elesa® EN 534.

La bordure extérieure a été conçue avec un moletage à facettes tronqué qui offre une prise en main confortable et exerce un couple maximal dans les pires conditions de travail sans fatiguer l'opérateur.
La conception du moletage fin à facettes simplifie le réglage de la prise en main du bouton pendant une rotation rapide, offrant ainsi le meilleur contrôle sans nécessiter de réglages angulaires extrêmes de la main et du poignet.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique

  • Technopolymère (Polypropylène PP)
  • résistant aux températures jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • renforcé, résistant aux chocs
  • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW

Goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue


Couleur du capuchon
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 534 Boutons moletés à facettes en technopolymère, avec goujon fileté, capuchon coloré schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Dimension nominale
Dimension réelle d2Longueur ld3h1h2
1.261.221/4 x 200.500.750.590.940.45
1.571.561/4 x 200.751.000.671.040.49
1.571.565/16 x 180.751.000.671.040.49
1.971.973/8 x 161.001.250.791.300.63
2.362.403/8 x 161.001.250.911.540.73
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Dimension nominale
Dimension réelle d2Longueur ld3h1h2
1.261.22M 50.390.791.57---0.590.940.45
1.261.22M 60.390.630.790.981.181.570.590.940.45
1.571.56M 60.390.630.791.181.57-0.671.040.49
1.571.56M 80.630.790.981.181.571.970.671.040.49
1.971.97M 80.631.181.97---0.791.300.63
1.971.97M 100.791.181.97---0.791.300.63
2.362.40M 100.791.181.97---0.911.540.73
2.362.40M 120.791.181.97---0.911.540.73
2.762.76M 121.181.97----0.941.650.81

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur de goujon l
Couleur
SW
Couleur
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.42
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.42
10249$3.30
250499$3.11
≥ 500$2.80
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.