EN 561 Équerres de montage Taille métrique, technopolymère

Photo

EN 561 Taille métrique, technopolymère, équerres de montage, type A Type de pièce d'angle: A - 2 x trous fendus b<sub>2</sub>, sans encoches de guidage
N° d'identification: 1 - Sans capuchon
ELESA original design
code: SQT.
Type de pièce d'angle: A - 2 x trous fendus b2, sans encoches de guidage
N° d'identification: 1 - Sans capuchon
EN 561 Taille métrique, technopolymère, équerres de montage, type A Type de pièce d'angle: A - 2 x trous fendus b<sub>2</sub>, sans encoches de guidage
N° d'identification: 1 - Sans capuchon EN 561 Taille métrique, technopolymère, équerres de montage, type A Type de pièce d'angle: A - 2 x trous fendus b<sub>2</sub>, sans encoches de guidage
N° d'identification: 2 - Avec capuchon
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Afin de maximiser la gamme de montage de la version avec trou fendu des équerres EN 561 lors de leur installation sur les profils à rainure en T, il est recommandé d'utiliser des vis à tête mince, par exemple des vis à tête cylindrique à tête basse DIN 6912 ou des vis à tête de bouton de douille ISOO 7380.

    Les équerres de montage EN 561 sont des composants conçus pour un usage universel.

    Spécifications

    Support
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)

    • renforcé de fibre de verre

    • résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

    • gris mat (RAL 7046)


    Capuchon
    Plastique
    Technopolymère (Polyester PBT)
    gris mat (RAL 7046)


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 561 Taille métrique, technopolymère, équerres de montage, type A schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    A2 x trous fendus b2, sans encoches de guidage

    Identification

    1Sans capuchon
    2Avec capuchon
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    b1s1s2b2b3l1l2s3Charge
    M en Nm
    max.
    Couple
    en Nm
    min.
    0.751.571.570.330.590.570.510.28255
    0.981.571.570.330.790.570.510.28305
    1.691.691.690.331.420.670.510.31355

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur b1
    Longueur s1
    Longueur s2
    Type de pièce d'angle

    N° d'identification


    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $2.33
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    15$2.33
    649$2.25
    5099$2.12
    ≥ 100$1.91
    Prop 65: -
    Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
    RoHS: -
    Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
    Poids: 0.028 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.