EN 590 Boutons de préhension cannelés Technopolymère, avec insert taraudé borgne ou traversant taraudé

Photo

EN 590 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec insert taraudé borgne ou traversant taraudé Type: D - Avec alésage traversant fileté
ELESA original design
code: BT. / BT.FP
Type: D - Avec alésage traversant fileté
EN 590 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec insert taraudé borgne ou traversant taraudé Type: D - Avec alésage traversant fileté EN 590 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec insert taraudé borgne ou traversant taraudé Type: E - Avec alésage borgne taraudé

Description du produit

Informations

Bouton de préhension cannelé en technopolymère de conception originale Elesa® EN 590.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Renforcé
  • noir, finition mate

Insert

  • Laiton
  • Moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 590 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec insert taraudé borgne ou traversant taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec alésage traversant fileté
EAvec alésage borgne taraudé
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Traversant fileté
d3
Taraudé borgne
d4hkt1 min.
Type E
t2min.
Type D
0.79-8 x 3210 x 320.450.630.390.24-
1.02-10 x 321/4 x 200.630.750.430.31-
1.26-1/4 x 205/16 x 180.670.870.510.39-
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Traversant fileté
d3
Taraudé borgne
d4hkt1 min.
Type E
t2min.
Type D
0.47---M 3M 4M 50.370.450.300.24-
0.63M 4M 5-M 3M 4M 50.430.510.310.240.39
0.79M 6--M 5M 6-0.450.630.390.240.47
0.98M 6M 8-M 5M 6-0.630.750.430.240.55
1.26M 6M 8M 10M 8--0.670.870.510.390.63
1.57M 10--M 8M 10-0.751.060.550.510.79
1.97M 10--M 10--0.871.120.590.510.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Traversant fileté d2
Taraudé d3

Pouces


Métrique


Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.72
In Stock: 296
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$1.72
10249$1.66
250499$1.57
≥ 500$1.41
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.