EN 591 Boutons de préhension cannelés Technopolymère, avec goujon fileté

Photo

EN 591 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec goujon fileté
ELESA original design
code: BT.p

Description du produit

Informations

Boutons de préhension cannelés en technopolymère de conception originale Elesa® EN 591.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé
  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • noir, finition mate

Goujon fileté

  • Acier
  • Zingué, finition passivée bleue

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 591 Boutons de préhension cannelés en technopolymère, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3hk
0.638 x 32-0.380.50-0.430.510.31
0.798 x 3210 x 320.500.75-0.470.630.39
0.981/4 x 20-0.500.751.000.630.750.43
1.265/16 x 18-0.751.00-0.670.870.51
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3hk
0.47M 40.390.63----0.370.450.30
0.47M 50.390.63----0.370.450.30
0.63M 40.390.630.791.18--0.430.510.31
0.63M 50.390.63----0.430.510.31
0.79M 50.390.630.790.98--0.470.630.39
0.79M 60.390.630.981.57--0.470.630.39
0.98M 60.390.630.790.981.181.970.630.750.43
0.98M 80.630.98----0.630.750.43
1.26M 80.630.790.981.181.57-0.670.870.51
1.26M 100.790.981.181.57--0.670.870.51
1.57M 101.18-----0.751.060.55
1.97M 101.18-----0.871.120.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur de goujon l

Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.