EN 5910 Boutons moletés à limiteur de couple Technopolymère, couple ajustable avec goujon fileté en acier

Photo

EN 5910 Boutons moletés à limiteur de couple en technopolymère, couple ajustable avec goujon fileté en acier
ELESA original design
code: MZD-A / -p

Description du produit

Informations

Les boutons moletés à limiteur de couple GN 5910 sont utilisés lorsque le couple appliqué manuellement doit être limité. La limite de couple peut être définie entre 0,2 et 1 Nm.

Lorsqu'il est tourné dans le sens horaire, le système de couple mécanique du bouton moleté déclenche un « sur-engagement » dès que le couple spécifié est atteint. Lors du serrage, cela garantira que le couple maximum autorisé n'est pas dépassé. Lorsqu'il est tourné dans le sens antihoraire, le couple nécessaire au desserrage sera toujours correctement transmis.

Des essais d'endurance ont montré que le couple ne varie pas même après 60 000 cycles de serrage.

Spécifications

Corps du bouton
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 80 °C (176 °F)
  • Noir, finition mateSWSW

Goujon fileté
Acier, finition noircie


Couleur du capuchon
Gris, RAL 7035


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5910 Boutons moletés à limiteur de couple en technopolymère, couple ajustable avec goujon fileté en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d3Longueur ld4d5h1h2h3Couple max. 
en Nm
1.85M 61.180.351.541.730.590.011
1.85M 81.570.471.541.730.590.011

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d3
Longueur l
Couple max.
Couleur
SW

Réglage du couple

Pour régler le couple, il suffit de retirer le capuchon du bouton à limiteur de couple afin de pouvoir accéder au mécanisme de réglage et débloquer le réglage du couple.

Einstellung Drehmoment GN 5910

Le couple est réglé à l'aide du boulon à 6 pans creux situé au centre du bouton. Le cadran gradué se déplace en direction axiale, augmentant ou réduisant la limite de couple.

Einstellung Drehmoment 2 GN 5910

La valeur du couple réglé est indiquée par le cadran. La valeur réglée correspond aux graduations situées au niveau des pans obliques du hublot de l'indicateur du cadran. Après réglage du couple, le capuchon doit être remis en place. Cela permet de verrouiller le réglage du couple et de protéger le mécanisme de réglage contre tout accès non autorisé.

Einstellung Drehmoment 3 GN 5910

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$40.94
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$40.94
799$39.45
100249$37.22
≥ 250$33.50
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.179 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.