EN 600Manettes indexables à bouton-poussoir plates Ergostyle®avec bouton-poussoir, plastique technopolymère, type taraudé, avec composants en laiton, Ergostyle®
Photo
ELESA original design code: ERW.
Couleur: DOR - Orange, RAL 2004, finition brillante
Famille de produits Ergostyle
Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Manette indexable plate plastique de conception originale Elesa®.
Les manettes indexables EN 600, de même que tous les produits de la gamme Ergostyle®, sont renommés pour leur style et leur forme ergonomique.
Comme toutes les manettes indexables, elles se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière.
En tirant la manette vers le haut, on désengage les dentelures, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Spécifications
Corps et élément cranté
Plastique Technopolymère
renforcé de fibre de verre
résistant aux températures jusqu'à 265 °F (130 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.020 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.