EN 602 Manettes indexables en zinc moulé sous pression Ergostyle® Zinc moulé sous pression, type taraudé, avec composants en acier, Ergostyle®

Photo

EN 602 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, de type taraudé, avec composants en acier, Ergostyle® Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
ELESA original design
code: ERM.
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
EN 602 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, de type taraudé, avec composants en acier, Ergostyle® Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée EN 602 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, de type taraudé, avec composants en acier, Ergostyle® Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée EN 602 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, de type taraudé, avec composants en acier, Ergostyle® Couleur: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée EN 602 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, de type taraudé, avec composants en acier, Ergostyle® Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Les manettes indexables EN 602 sont le résultat d'un design industriel moderne. Toutes ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière.

L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées. En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.

Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

La forme légèrement arquée de la manette donne à l'opérateur une prise en main confortable et sûre et rend le design plus élégant.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Insert, vis et ressort
Acier, finition oxyde noir


RoHS

Sur demande

Couleurs, alésages et filetages spéciaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 602 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, de type taraudé, avec composants en acier, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
d2 +0.001
Filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
1.7310 x 3210 x 241/4 x 20B 1/4-0.390.570.960.141.180.140.31
2.481/4 x 205/16 x 18-B 5/16-0.530.711.220.141.500.160.39
3.075/16 x 183/8 x 16-B 5/16B 3/80.630.851.420.141.810.160.55
3.743/8 x 161/2 x 13-B 1/2-0.750.981.690.202.200.160.67
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
d2 +0.001
Filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
1.73M 4M 5M 6B 5B 60.390.570.960.141.180.140.31
2.48M 6M 8-B 8-0.530.711.220.141.500.160.39
3.07M 8M 10M 12B 8B 100.630.851.420.141.810.160.55
3.74M 10M 12-B 12-0.750.981.690.202.200.160.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Bore d2

Pouces


Métrique


Couleur
OS
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.66
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
119$5.66
20499$5.45
500999$5.15
≥ 1000$4.63
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.083 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.