GN 111 Chaînettes Laiton nickelé, avec deux "anneaux"

Photo

GN 111 Chaînettes en laiton nickelé, avec deux "anneaux"

Description du produit

Informations

Les chaînettes GN 111 sont principalement utilisées avec les goupilles de verrouillage à billes et des goupilles à verrouillage axial.

Les anneaux sont livrés non montés. Les deux anneaux ont le même Ø d1.

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau ci-dessus pour les contraintes de cisaillement sont obtenues de façon théorique et n'ont qu'une valeur indicative.

Il s'agit de valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité.

Conviennent aux goupilles à billes et aux goupilles de centrage à blocage axial :

*
- GN 113.11, GN 113.12
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6, Ø 8 mm
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
pour toutes les goupilles

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 8, Ø 10, Ø 12 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25 mm

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 16, Ø 20, Ø 25 mm

Spécifications

Chaînette

  • Laiton
  • nickelé

Anneau
Inox AISI 301, norme européenne n° 1.4310


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 111 Chaînettes en laiton nickelé, avec deux "anneaux" schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l ±0.12d1d2Charge statique en N ≈
avec anneau

Sans anneau
7.870.550.0411.24 lbf (50 N)40.47 lbf (180 N)
7.870.710.0520.23 lbf (90 N)40.47 lbf (180 N)
7.870.940.0622.48 lbf (100 N)40.47 lbf (180 N)
7.871.180.0726.98 lbf (120 N)40.47 lbf (180 N)
12.600.550.0411.24 lbf (50 N)40.47 lbf (180 N)
12.600.710.0520.23 lbf (90 N)40.47 lbf (180 N)
12.600.940.0622.48 lbf (100 N)40.47 lbf (180 N)
12.601.180.0726.98 lbf (120 N)40.47 lbf (180 N)
19.690.550.0411.24 lbf (50 N)40.47 lbf (180 N)
19.690.710.0520.23 lbf (90 N)40.47 lbf (180 N)
19.690.940.0622.48 lbf (100 N)40.47 lbf (180 N)
19.691.180.0726.98 lbf (120 N)40.47 lbf (180 N)
39.370.550.0411.24 lbf (50 N)40.47 lbf (180 N)
39.370.710.0520.23 lbf (90 N)40.47 lbf (180 N)
39.370.940.0622.48 lbf (100 N)40.47 lbf (180 N)
39.371.180.0726.98 lbf (120 N)40.47 lbf (180 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Diamètre d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.23
In Stock: 90
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.23
100249$2.05
250499$1.86
≥ 500$1.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.015 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.