GN 115.10 Poignées encastrables avec loquet Zinc moulé sous pression, verrouillable

Photo

GN 115.10 Poignées encastrables avec loquet en zinc moulé sous pression, verrouillables Type: SC - Par clé (clés communes)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - Fonctionnement dans la position illustrée en haut à gauche
Type: SC - Par clé (clés communes)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - Fonctionnement dans la position illustrée en haut à gauche
GN 115.10 Poignées encastrables avec loquet en zinc moulé sous pression, verrouillables Type: SC - Par clé (clés communes)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - Fonctionnement dans la position illustrée en haut à gauche GN 115.10 Poignées encastrables avec loquet en zinc moulé sous pression, verrouillables Type: SC - Par clé (clés communes)
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
N° d'identification: 1 - Fonctionnement dans la position illustrée en haut à gauche GN 115.10 Poignées encastrables avec loquet en zinc moulé sous pression, verrouillables Type: SC - Par clé (clés communes)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 2 - Fonctionnement dans la position illustrée en haut à droite

Description du produit

Informations

Les poignées encastrables avec loquet GN 115.10 sont utilisées dans les applications nécessitant un évidement moulé en plus du mécanisme de verrouillage, p. ex. si les éléments d'actionnement ne doivent pas dépasser pour des raisons d'espace. Elles se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le bras de verrouillage en position de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les chanfreins du bras de verrouillage facilitent la fermeture de la porte. Les loquets avec différentes manivelles couvrent une distance de verrouillage A de 4 à 50 mm.

Les loquets sont livrés avec deux clés et un bras de verrouillage emballé séparément. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.

Les modèles équipés d'une serrure standard peuvent être ouverts à l'aide de la même clé. Pour les modèles équipés de serrures différentes, il existe plus de 200 types de serrures différentes avec clés numérotées.

Spécifications

Cadre avant
Zinc moulé sous pression, finition texturée à revêtement plastique noir (SW) ou argent (SR)


Poignée encastrable
Plastique, gris pour version SW, gris clair pour version SR


Logement du loquet
Zinc moulé sous pression, finition plastique noire pour SW, chromée pour SR


Matériau du loquet
Acier zingué, finition passivée bleue


Clé
Argenté-nickel (alliage de cuivre et de nickel) avec pièce à main en plastique


Types
SC - Manipulation par clé (même verrouillage)
SU - Manipulation par clé (verrouillage différent)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 115.10 Poignées encastrables avec loquet en zinc moulé sous pression, verrouillables schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SCPar clé (clés communes)
SUPar clé (clés différentes)

Kennziffer

1Fonctionnement dans la position illustrée en haut à gauche
2Fonctionnement dans la position illustrée en haut à droite
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de verrouillage A
0.160.240.310.390.510.550.630.710.790.870.941.021.101.181.261.341.421.501.571.651.771.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type


Distance de verrouillage A
N° d'identification


Finition
SR
SW

Instructions de construction et de montage

MD115.10_MT-14116-1

Pour l'installation, prévoyez un évidement dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Selon la position du loquet, l'espacement de 18.5 mm entre le cadre et la découpe doit être assuré latéralement et/ou en haut et en bas pour s'assurer que du loquet est positionné derrière le cadre.

MD115.10_MT-14118-1

Pour le montage, insérez le cadre avec le loquet prémonté par l'avant à travers la découpe de la porte en l'inclinant.

Placez le loquet en plastique par l'arrière sur les chevilles d'alésage du cadre avant.

Les vis à tête cylindrique M4x12 fournies sont ensuite vissées par l'arrière et serrées pour fixer et caler l'ensemble en place. La profondeur minimale de vissage de la vis est garantie avec une épaisseur de paroi de porte maximale de 7 mm.

MD115.10_MT-14114-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$49.34
In Stock: 13
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$49.34
100249$45.23
250499$41.12
≥ 500$37.00
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.286 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.