DK | Avec broche triangulaire |
VK | Avec broche carrée |
SCH | Avec rainure |
Distance de verrouillage A | ||
---|---|---|
0.30 | 0.53 | 0.77 |
Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma. Une fois assemblé, le loquet est introduit par l'avant via l'alésage. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré sur le loquet par l'arrière et boulonné en place. Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série. Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre. Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $43.49 |
100 | 249 | $39.86 |
250 | 499 | $36.24 |
≥ 500 | $32.62 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351