GN 120.3 Poignées étrier intérieures Zinc moulé sous pression, pour loquets

Photo

GN 120.3 Poignées étrier intérieures en zinc moulé sous pression, pour loquets Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 120.3 Poignées étrier intérieures en zinc moulé sous pression, pour loquets Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 120.3 Poignées étrier intérieures en zinc moulé sous pression, pour loquets Couleur: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées étrier intérieures GN 120.3 permettent d'ouvrir les loquets non verrouillables par le côté arrière également. Ceci est nécessaire pour les armoires de machines ou les trappes de service, par exemple.

La poignée étrier intérieure est fixée à l'arrière du loquet à l'aide de la vis et de la rondelle crantée fournies. Pour la monter, il est nécessaire de retirer la vis du loquet.

Tous les loquets compatibles sont listés dans le tableau. Pour les loquets GN 115 et GN 115.7, la longueur du logement est toujours de 18 mm.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pressionZD
Fini poudré

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS

Vis à tête bombée et rondelle crantée
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 120.3 Poignées étrier intérieures en zinc moulé sous pression, pour loquets schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2
Longueur du logement
b1b2b3d
Filetage
l3l4A/F
Torx
Adapté à *
3.540.710.870.630.20M 61.100.47T30GN 115 / GN 115.7
3.541.180.870.630.20M 61.100.98T30GN 515
3.541.570.870.630.20M 61.101.38T30GN 515
3.541.970.870.630.20M 61.101.77T30GN 515
3.542.360.870.630.20M 61.102.17T30GN 515
* Excepté pour les types verrouillables

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l1
Longueur du logement l2
Couleur
RS
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.04
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$9.04
100249$8.28
250499$7.53
≥ 500$6.78
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.147 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 120.3-ZD-90-18-SWGN 120.3-ZD-90-18-RSGN 120.3-ZD-90-30-SWGN 120.3-ZD-90-30-RSGN 120.3-ZD-90-40-SWGN 120.3-ZD-90-40-RSGN 120.3-ZD-90-50-SWGN 120.3-ZD-90-50-RSGN 120.3-ZD-90-60-SWGN 120.3-ZD-90-60-RS