GN 126 Manettes à boule indexables plates Zinc moulé sous pression, avec goujon fileté en acier

Photo

GN 126 Manettes indexables plates en zinc moulé sous pression avec goujon fileté en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 126 Manettes indexables plates en zinc moulé sous pression avec goujon fileté en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 126 Manettes indexables plates en zinc moulé sous pression avec goujon fileté en acier Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les manettes indexables plates GN 126 se caractérisent par leur faible hauteur et leur élégance intemporelle.

Elles sont idéales lorsqu'il est nécessaire de pivoter dans un espace confiné ou lorsque la manette doit être serrée dans une position particulière. Le goujon fileté est fixé de manière mobile sur la poignée crantée.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la poignée est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Cache de moyeu

  • noir pour SW
  • Gris clair pour SR

Vis à tête fraisée
Inox

  • Noirci chimiquement pour SW
  • Blanc pour SR

Goujon fileté
Acier, finition noircie


RoHS

Sur demande

Filetages et longueurs de goujon spéciaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 126 Manettes indexables plates en zinc moulé sous pression avec goujon fileté en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2d3d4h1h2h3h4
Course
4.723/8 x 161/2 x 130.790.981.261.571.771.972.480.631.261.160.081.630.10
5.715/8 x 11-1.261.571.972.483.15--0.911.571.650.162.200.16
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2d3d4h1h2h3h4
Course
4.72M 10M 120.790.981.261.571.972.483.150.631.261.160.081.630.10
5.71M 12M 161.261.571.972.483.15--0.911.571.650.162.200.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l2
Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.23
In Stock: 9
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$16.23
2549$14.88
5099$13.53
≥ 100$12.17
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.445 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...