GN 128 Charnières soudables amovible, à souder / acier

Photo

GN 128 Charnières soudables acier Type: MS - Avec goupille fixe en laiton
Type: MS - Avec goupille fixe en laiton
GN 128 Charnières soudables acier Type: MS - Avec goupille fixe en laiton GN 128 Charnières soudables acier Type: ST - Avec goupille fixe en acier GN 128 Charnières soudables acier Type: STL - Avec goupille en acier séparée GN 128 Charnières soudables acier Type: STS - Avec goupille en acier fixe et graisseur

Description du produit

Informations

Les charnières GN 128 sont fabriquées par extrusion de profilés laminés en acier soudable.

Les types ST, STS et MS ont une goupille de charnière fixée dans la partie inférieure de la charnière. Le type STL avec broche en acier séparée permet une installation facile en cas de fixation de plusieurs charnières en parallèle ou lorsque la porte est très lourde.

La moitié supérieure de la charnière type STS a un graisseur DIN 71412-A supplémentaire qui permet la lubrification des charnières sans les démonter.

Spécifications

Acier, finition blanc


Goupille

  • Acier, finition blanc (Type ST/STS/STL)
  • Laiton (Type MS)

Rondelle
Laiton


Graisseur DIN 71412-A
Acier zingué


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 128 Charnières soudables acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

STAvec goupille fixe en acier
MSAvec goupille fixe en laiton
STLAvec goupille en acier séparée
STSAvec goupille en acier fixe et graisseur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l
Type ST
Type MS

Type STL
Type STS
d1d2
Goupille
s1s2
1.57-0.310.200.390.07
1.97-0.310.200.390.07
2.36-0.390.240.470.07
3.153.150.510.310.610.08
3.943.940.630.390.790.09
4.724.720.630.430.790.09
5.315.310.710.470.910.10
5.915.910.790.511.000.10
7.097.090.790.551.000.10
7.877.870.910.631.120.12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.37
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.37
100249$3.09
250499$2.81
≥ 500$2.53
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.