Les alésages des noix de serrage orthogonales GN 132 sont usinés et conçus pour les tubes de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.
Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.
Les kits de serrage GN 911 (vendus séparément) peuvent être utilisés pour remplacer les vis à tête DIN 912 par des manettes réglables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.
Spécifications
Aluminium
fini poudré Noir, RAL 9005, finition texturéeSW
Finition blanc, Finition grenaillée mateBL
Alésages de serrage usinés
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304
Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox, AISI 304
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.423 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.