GN 134.7 Noix de serrage orthogonales Aluminium, avec option de positionnement

Photo

GN 134.7 Aluminium, noix de serrage orthogonales, avec option de positionnement Type: R - Avec doigt d'indexage
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: R - Avec doigt d'indexage
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 134.7 Aluminium, noix de serrage orthogonales, avec option de positionnement Type: R - Avec doigt d'indexage
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 134.7 Aluminium, noix de serrage orthogonales, avec option de positionnement Type: D - Avec poussoir à bille
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 134.7 Aluminium, noix de serrage orthogonales, avec option de positionnement Type: G - Avec filetage
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les noix de serrage orthogonales GN 134.7 permettent un déplacement facile et rapide vers des positions récurrentes le long d'un tube de construction carré. Les trous nécessaires pour le type R ou les chanfreins pour le type D peuvent être percés par l'utilisateur selon les instructions de conception ou commandés en tant que tubes de construction complètement finis avec trous de verrouillage GN 990.1.

En version standard, les vis de serrage sont des vis DIN 912 à tête cylindrique à 6 pans creux. Elles peuvent être remplacées par des kits de manette indexable GN 911 (vendus séparément, voir colonne à droite pour la désignation) pour un serrage rapide et sans outil de la glissière. Les douilles de centrage dans les trous passants éliminent le jeu axial entre les parties supérieure et inférieure des noix de serrage orthogonales.

Les noix de serrage orthogonales GN134.7 sont livrées avec doigt d'indexage (type R) ou poussoir à bille (type D) emballés séparément. Le type G avec filetage est universellement adapté à des applications spécifiques.

Spécifications

Corps
Aluminium
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Montage / éléments d’entraînement

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
  • Écrous à 6 pans DIN 985
  • Douilles de centrage
    Inox AISI 304

Doigt d'indexage GN 717, type CK

  • Goupille de centrage
    Inox AISI 303
  • Bouton
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    Noir, finition mate

Poussoir à ressort GN 615.9, type KN

  • Inox AISI 304
  • Bille avec roulement à friction
  • à 6 pans creux
  • Contre-écrou en inox ISO 4035

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 134.7 Aluminium, noix de serrage orthogonales, avec option de positionnement schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GAvec filetage
RAvec doigt d'indexage
DAvec poussoir à bille
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
s1
Carré
s2
Carré
d1
Filetage
d2
Goupille -0.002
Alésage +0.001 / +0.003
d3
Bille Ø
k
Serrage
longueur
l1l2mz
Screw
locations for
screw size
Accessory
Recommended lever
GN 911 for
 z
l3
V 25V 25M 80.1970.141.973.132.681.32M8-302.483.07
V 30V 30M 80.1970.141.973.132.681.32M8-302.483.07
V 40V 40M 120.3150.262.994.923.862.17M10-503.073.62
V 50V 50M 120.3150.262.994.923.862.17M10-503.073.62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Carré s1
Carré s2
Type



Couleur
SW

Informations sur la construction

Drawing GN 134.7

Les dimensions carrées des glissières de verrouillage sont conçues pour Tubes de construction GN 990. Elles peuvent être montées par l'utilisateur avec des trous de verrouillage (B ou S) selon les dimensions spécifiées dans le tableau.

Les tubes de construction avec trous de verrouillage peuvent être commandés comme pièce standard GN 990.1 à la longueur appropriée et prêts à être installés.

Afficher / Masquer colonnes
s
Carré
d6 +0.3
Alésage
(pour type R)
d7 +0.3
Fraise
(pour type D)
À deux voies 
noix de serrage
V 25B 5S 2.5V 25
V 30B 5S 2.5V 30
V 40B 8S 4.5V 40
V 50B 8S 4.5V 50

Exemples d'application

Drawing 2 GN 134.7

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$80.89
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$80.89
1024$74.15
2549$67.41
≥ 50$60.66
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.698 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.