GN 161 Charnières Zinc moulé sous pression, pour profilés aluminium

Photo

GN 161 Charnières en zinc moulé sous pression, pour profilés aluminium
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les charnières GN 161 ont été conçues pour les profilés en aluminium disponibles dans le commerce.

    Les trois tailles de charnières proposées permettent d'obtenir 66 largeurs de rainure différentes (n dimensions). Pour ce faire, les composants de positionnement sont placés dans des évidements spécialement marqués dans les ailettes de charnière.

    Les composants de positionnement rectangulaires (8x10 mm), deux pièces par ailette de charnière, empêchent tout défaut d'alignement. Elles supportent également le poids de la porte.

    Pour visser les charnières sur les profilés, utiliser des tasseaux spéciaux avec le rail de guidage GN 505.

    Peut être utilisé avec les ensembles de tasseaux GN 965 et les systèmes de profilés en aluminium de 30/40 mm. Peut aussi être utilisé avec les ensembles de tasseaux GN 968 et les systèmes de profilés en aluminium de 30/40/45 mm.

    Spécifications

    Charnière
    Zinc moulé sous pression, fini poudré noir texturé


    Goupille de charnière
    Inox, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 161 Charnières en zinc moulé sous pression, pour profilés aluminium schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1bdh1h2l2l3l4
    2.240.250.240.470.261.971.121.12
    2.680.250.240.470.261.971.121.57
    3.150.250.240.470.261.971.571.57

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Longueur l1

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $19.59
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$19.59
    100249$17.96
    250499$16.33
    ≥ 500$14.69
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.235 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.