GN 162.8 Pieds pour tube Aluminium, avec vis de pression

Photo

GN 162.8 Pieds pour tube en aluminium, avec vis de pression Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 162.8 Pieds pour tube en aluminium, avec vis de pression Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 162.8 Pieds pour tube en aluminium, avec vis de pression Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

L' alésage de serrage des pieds pour tube GN 162.8 n' est pas usiné et spécialement conçu pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

À l'emplacement de vis z, la vis de fixation réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Spécifications

Corps
Aluminium

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

Vis de fixation DIN 914
Inox, AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 162.8 Pieds pour tube en aluminium, avec vis de pression schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

3Avec vis de pression DIN 913 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2k
Longueur
de serrage
Longueur ltx1x2y1y2z
Emplacement
de vis
B 100.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 120.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 140.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 150.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 160.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6
B 180.221.260.980.241.571.101.571.10M6-6

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$20.36
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$20.36
1024$18.66
2549$16.97
≥ 50$15.27
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.114 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.