GN 191 Noix de serrage en T Inox

Photo

GN 191 Inox, noix de serrage en T
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les alésages de serrage des noix de serrage en T GN 191-NI sont usinés et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Le kit de manettes indexables réglables GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête DIN 912 par des manettes réglables Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mate


Alésages de serrage usinés


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox, AISI 304


Manette indexable réglable GN 911
Zinc moulé sous pression
Inserts / entretoises
Inox AISI 303


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Sur demande

avec différents alésages d1/d2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 191 Inox, noix de serrage en T schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 2 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2
Alésage
k
Longueur de serrage
l1l2mz1
Screw
locations for
screw size
z2
Screw
locations for
screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911.3 for
 z1
l3


for z2
l3
B 12B 120.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 14B 140.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 15B 150.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 16B 160.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 18B 180.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48
B 20B 200.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Material

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$45.51
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$45.51
1024$41.72
2549$37.93
≥ 50$34.13
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.529 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.