GN 192.15 Noix de serrage en T pour actionneur linéaire Inox

Photo

GN 192.15 Noix de serrage en T pour actionneur linéaireen en inox Type: B - Avec étanchéités
Type: B - Avec étanchéités
GN 192.15 Noix de serrage en T pour actionneur linéaireen en inox Type: B - Avec étanchéités GN 192.15 Noix de serrage en T pour actionneur linéaireen en inox Type: A - Sans étanchéités
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les noix de serrage en T pour actionneur linéaire GN 192.15 ne sont généralement fournies montées qu'en liaison avec un actionneur linéaire et pour le contrôle de fonctionnement. Les alésages portant la désignation G sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z2. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage. Type B est équipé de joints au niveau de emplacement de vis.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Corps
Inox AISI CF-8
Finition grenaillée mate


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Boulon de carrosserie DIN 603
Inox A2


Écrous borgnes DIN 917 / rondelles
Inox A2


Joints

  • Disques d'étanchéité
    Plastique (Polyacétal POM)
  • Anneau d'entretoise
    Silicone, 40... 60 Shore A

RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 192.15 Noix de serrage en T pour actionneur linéaireen en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans étanchéités
BAvec étanchéités

N° d'identification

4Avec écrou borgne en inox DIN 917
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
avec coulissement
insert
d2
Alésage
bd3
Vis de
montage sur le
suiveur
k1
Longueur
de serrage
k2
Longueur
de serrage
l1l2mz1
Emplacement
des vis
z2
Emplacement
des vis


pour z2
l3
G 30B 300.87M 41.461.653.781.382.36M 8M 83.072.483.07
G 50B 501.18M 62.562.955.961.914.06M 10M 103.623.073.62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$98.06
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$98.06
1024$89.89
2549$81.72
≥ 50$73.55
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.705 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.