GN 2194 Joints d'étanchéité à clipser Matériau MVQ (silicone), conforme aux normes de la FDA

Photo

GN 2194 Joints d'étanchéité à clipser, matériau MVQ (silicone), conforme aux normes de la FDA
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les joints de protection, à clipser GN 2194 se montent sur le bord avant des tôles et plaques métalliques. Ils protègent les surfaces contre les dommages dus à des arêtes vives. La finition du bord permet en outre un aspect visuel décoratif tandis que la nécessité de traitements supplémentaires comme l'ébavurage et le chanfreinage de découpes ou de tôles métalliques découpées au laser-sont réduits au strict minimum.

Grâce à l'utilisation de matériaux conformes aux normes de la FDA, les joints conviennent aux applications ayant des exigences correspondantes. En plus de l’agrément 21 CFR 177.2600 de la FDA, la version silicone est conforme aux directives de 3-A Sanitary Standard Inc. et à la norme DIN ISO 10993.

Le respect des instructions concernant le placement des rayons (r1 à r3) est recommandé afin de garantir un joint parfaitement étanche et de faciliter l'assemblage. L'assemblage peut être réalisé à la main ou avec un maillet. L'insert de serrage intégré empêche tout détachement. Aucune colle ou autre adhésif n'est nécessaire.

Spécifications

Profilé
Caoutchouc de siliconeMVQ

  • Conforme aux normes de la FDA
  • Bleu, RAL 5010BLBL
  • Dureté de 60 ±5 Shore A
  • Résistant aux températures de -58 °F à 392 °F (-50 °C à 200 °C)

Insert de serrage
Bride de serrage en polyester à fil en inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2194 Joints d'étanchéité à clipser, matériau MVQ (silicone), conforme aux normes de la FDA schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1Longueur l
en mètres
a
Plage de serrage
en millimètres
bh2r1r2r3
0.37201 - 20.260.310.590.980.79
0.55201 - 40.410.470.981.771.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Hauteur h1
Couleur
BL
Longueur l (en mètres)

Exemples d'application

Drawing Application Edge Protection Drawing Application edge protection 2
Conduit de câble/conduit de douille Conduit de câble
Plateau à outils Courroie de convoyeur

Exemples d'application
Grâce à leur polyvalence, les joints de protection à clipser et les joints d'étanchéité à clipser peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications dans lesquelles d'autres produits Ganter sont utilisés. Cela ouvre la voie à de nombreuses combinaisons de produits pour créer la conception de système souhaitée, en particulier en association avec les groupes de produits suivants 3.3 et 2.4.

Exemple de construction

MD2180_AN-5011-2

Exemple d'assemblage
L'assemblage représenté implique l'utilisation standard de joints de protection à clipser et de joints d'étanchéité à clipser. Les joints d'étanchéité à clipser sont montés sur la porte et l'encadrement fixe. Pour des raisons de sécurité, l'ouverture derrière la porte est dotée d'un joint de protection à clipser sur les bords coupés.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$463.49
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$463.49
59$424.87
1024$386.25
≥ 25$347.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 3.659 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.