GN 228 Volants à bras Tôle en inox, avec ou sans poignée tournante

Photo

GN 228 Volants à bras en tôle inox, avec ou sans poignée tournante Matériau: A4 - Inox
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: D - Avec poignée tournante
Matériau: A4 - Inox
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: D - Avec poignée tournante
GN 228 Volants à bras en tôle inox, avec ou sans poignée tournante Matériau: A4 - Inox
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: D - Avec poignée tournante GN 228 Volants à bras en tôle inox, avec ou sans poignée tournante Matériau: A4 - Inox
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: A - Sans poignée GN 228 Volants à bras en tôle inox, avec ou sans poignée tournante Matériau: A4 - Inox
Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette
Type: A - Sans poignée GN 228 Volants à bras en tôle inox, avec ou sans poignée tournante Matériau: A4 - Inox
Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette
Type: D - Avec poignée tournante GN 228 Volants à bras en tôle inox, avec ou sans poignée tournante Matériau: A4 - Inox
Code d'alésage: V - Avec carré
Type: A - Sans poignée GN 228 Volants à bras en tôle inox, avec ou sans poignée tournante Matériau: A4 - Inox
Code d'alésage: V - Avec carré
Type: D - Avec poignée tournante
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les volants à bras GN 228 en tôle inox sont réputés pour leur résistance mécanique élevée et sont insensibles aux chocs et aux coups. La longueur du moyeu l1 et le diamètre d3 sont conformes à la norme DIN 950.

Grâce à l’utilisation de l’acier 316L, le modèle en inox est conçu pour une utilisation dans des environnements hautement corrosifs.

Les joints toriques montés sur les poignées tournantes de type D minimisent le jeu radial, protègent le palier de la poignée contre la pénétration d’impuretés et suppriment le bruit généré par les vibrations.

Spécifications

Corps
InoxA4 AISI 316L

  • Finition grenaillée mateGS
  • Corps de roue en tôle inox
  • Moyeu soudé au corps

Poignée tournante, similaire à GN 598.2
Plastique (Duroplast)

  • Noir, finition brillante
  • Broche filetée
    Inox AISI 316L
  • Joints toriques
    Caoutchouc NBR (Perbunan®)

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont trous traversants spéciaux, alésages carrés brochés, de dimensions supérieures à celles répertoriées, rainures de clavette spéciales, trous de vis de fixation et trous traversants

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 228 Volants à bras en tôle inox, avec ou sans poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette
VAvec carré

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.002
Alésage
+0.002
Carré
bd3l1l2l3rØ
Poignée
Nombre de brasépaisseur de la tôle d’acier
4.92*1/2V 1/20.711.180.711.14---30.06
6.301/2V 1/20.871.180.791.463.152.681.0240.06
7.875/8V 5/80.871.570.941.813.153.461.0240.10
9.843/4V 3/41.181.771.102.053.544.251.1050.10
12.403/4V 3/41.382.171.302.523.545.431.1050.10
15.751.00V 1.001.572.561.503.233.547.051.1050.12
*Uniquement disponible en type A
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.002
Alésage
+0.002
Carré
bd3l1l2l3rØ
Poignée
Nombre de brasépaisseur de la tôle d’acier
4.92*11V 110.711.180.711.14---30.06
6.3012V 120.871.180.791.463.152.681.0240.06
7.8714V 140.871.570.941.813.153.461.0240.08
9.8417V 171.181.771.102.053.544.251.1050.10
12.4019V 191.382.171.302.523.545.431.1050.10
15.7524V 241.572.561.503.233.547.051.1050.12
*Uniquement disponible en type A

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre du volant à brasd1
Code d'alésage



Diamètre d'alésage d2 / s

Pouces


Métrique


Type


Finition

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$132.50
In Stock: 87
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$132.50
5099$121.46
100249$110.42
≥ 250$99.38
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.230 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.