GN 231 Supports de tube Aluminium, assemblage divisé

Photo

GN 231 Aluminium, assemblage divisé, supports de tube Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 231 Aluminium, assemblage divisé, supports de tube Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 231 Aluminium, assemblage divisé, supports de tube Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 231 Aluminium, assemblage divisé, supports de tube Bildzuordnung: V - Carré
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 231 Aluminium, assemblage divisé, supports de tube Bildzuordnung: V - Carré
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les alésages de serrage des supports de tube GN 231 sont usinés et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

    Les supports de tube GN 231 conviennent également au montage sur des systèmes de profilés.

    Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

    Les kits de serrage GN 911 (vendus séparément) peuvent être utilisés pour remplacer les vis à tête DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite dans les tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

    Spécifications

    Aluminium

    • Fini poudré
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

    Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox, AISI 304


    Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
    Inox, AISI 304


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 231 Aluminium, assemblage divisé, supports de tube schéma

    Options de pièce / Tableau

    N° d'identification

    2Avec 2 vis de serrage DIN 912 en inox
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1
    Alésage
    s1
    Carré
    d2k
    Longueur de serrage
    l1l2l3m1m2s2z
    Screw
    locations for
    screw size
    B 8V 80.240.672.051.500.141.420.410.39M6-30
    B 10V 100.240.672.051.500.141.420.410.39M6-30
    B 12V 120.240.672.051.500.141.420.410.39M6-30
    B 14V 140.240.672.051.500.141.420.410.39M6-30
    B 15V 150.240.672.051.500.141.420.410.39M6-30
    B 16V 160.240.672.051.500.141.420.410.39M6-30
    B 18V 180.240.672.051.500.141.420.410.39M6-30
    B 20V 200.330.872.762.170.161.890.630.51M8-45
    B 25V 250.330.872.762.170.161.890.630.51M8-45
    B 30V 300.330.872.762.170.161.890.630.51M8-45
    B 40V 400.431.063.943.150.202.871.180.67M10-65
    B 42-0.431.063.943.150.202.871.180.67M10-65
    B 45V 450.431.063.943.150.202.871.180.67M10-65
    B 48-0.431.063.943.150.202.871.180.67M10-65
    B 50V 500.431.063.943.150.202.871.180.67M10-65
    B 60V 600.431.063.943.540.203.071.180.67M10-75

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Alésage d1
    Carré s1
    N° d'identification

    Finition
    BL
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $31.75
    In Stock: 8
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$31.75
    1024$29.11
    2549$26.46
    ≥ 50$23.81
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.925 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.