GN 303.2 Manettes indexables Avec bouton-poussoir, zinc moulé sous pression, type taraudé, avec composants en acier zingué

Photo

GN 303.2 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en acier zingué Couleur du bouton-poussoir: O - Orange, RAL 2004
Couleur du bouton-poussoir: O - Orange, RAL 2004
GN 303.2 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en acier zingué Couleur du bouton-poussoir: O - Orange, RAL 2004 GN 303.2 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en acier zingué Couleur du bouton-poussoir: G - Gris, RAL 7035 GN 303.2 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en acier zingué Couleur du bouton-poussoir: S - Noir, RAL 9005

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 303.2 avec bouton-poussoir se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Le bouton de relâchement est un élément de conception et permet une action de relâchement sans effort. Cependant, cette conception est limitée aux applications qui ne nécessitent pas le démontage de la manette.

Spécifications

Corps de manette
Zinc moulé sous pression


Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Bouton-poussoir
Plastique
Noir, RAL 9005SS
Orange, RAL 2004OO
Gris, RAL 7035GG


Insert
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Sur demande

Corps de manette en couleurs GN 300

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 303.2 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en acier zingué schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
1.7710 x 3210 x 241/4 x 200.390.511.040.161.380.140.35
2.481/4 x 205/16 x 18-0.530.691.280.261.770.160.43
3.075/16 x 183/8 x 16-0.630.831.480.312.170.160.55
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
1.18M 4M 5M 60.390.511.040.161.220.140.35
1.77M 4M 5M 60.390.511.040.161.380.140.35
2.48M 6M 8-0.530.691.280.261.770.160.43
3.07M 8M 10-0.630.831.480.312.170.160.55

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la manette l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Couleur de la manette
SW
Couleur du bouton-poussoir
G
O
S

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.39
In Stock: 1111
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$6.39
250499$5.86
500999$5.33
≥ 1000$4.79
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.076 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 303.2-45-10x32-SW-SGN 303.2-45-10x32-SW-OGN 303.2-45-10x32-SW-GGN 303.2-45-10x24-SW-SGN 303.2-45-10x24-SW-OGN 303.2-45-10x24-SW-GGN 303.2-45-1/4x20-SW-SGN 303.2-45-1/4x20-SW-OGN 303.2-45-1/4x20-SW-GGN 303.2-63-1/4x20-SW-SGN 303.2-63-1/4x20-SW-OGN 303.2-63-1/4x20-SW-GGN 303.2-63-5/16x18-SW-SGN 303.2-63-5/16x18-SW-OGN 303.2-63-5/16x18-SW-GGN 303.2-78-5/16x18-SW-SGN 303.2-78-5/16x18-SW-OGN 303.2-78-5/16x18-SW-GGN 303.2-78-3/8x16-SW-SGN 303.2-78-3/8x16-SW-OGN 303.2-78-3/8x16-SW-GGN 303.2-30-M4-SW-SGN 303.2-30-M4-SW-OGN 303.2-30-M4-SW-GGN 303.2-30-M5-SW-SGN 303.2-30-M5-SW-OGN 303.2-30-M5-SW-GGN 303.2-30-M6-SW-SGN 303.2-30-M6-SW-OGN 303.2-30-M6-SW-GGN 303.2-45-M4-SW-SGN 303.2-45-M4-SW-OGN 303.2-45-M4-SW-GGN 303.2-45-M5-SW-SGN 303.2-45-M5-SW-OGN 303.2-45-M5-SW-GGN 303.2-45-M6-SW-SGN 303.2-45-M6-SW-OGN 303.2-45-M6-SW-GGN 303.2-63-M6-SW-SGN 303.2-63-M6-SW-OGN 303.2-63-M6-SW-GGN 303.2-63-M8-SW-SGN 303.2-63-M8-SW-OGN 303.2-63-M8-SW-GGN 303.2-78-M8-SW-SGN 303.2-78-M8-SW-OGN 303.2-78-M8-SW-GGN 303.2-78-M10-SW-SGN 303.2-78-M10-SW-OGN 303.2-78-M10-SW-G