GN 307 Manettes indexables Zinc moulé sous pression, type taraudé, avec rondelle

Photo

GN 307 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, type taraudé, avec rondelle Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 307 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, type taraudé, avec rondelle Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 307 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, type taraudé, avec rondelle Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée GN 307 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, type taraudé, avec rondelle Couleur: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée GN 307 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, type taraudé, avec rondelle Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 307 sont idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement libérées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet un pivotement dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

La rondelle ne peut pas être retirée et ne tourne pas lorsque la manette est actionnée. Elle protège la surface serrée des dommages. Une application typique consiste à utiliser la manette pour les trous à fente.

Spécifications

Corps de manette
Zinc moulé sous pression


Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Insert taraudé / vis de retenue
Acier, finition noircie


Rondelle
Acier

  • Cémenté
  • Finition noircie

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 307 Manettes indexables en zinc moulé sous pression, type taraudé, avec rondelle schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d2d3d4h1h2h3h4
Course
st
min.
1.18M 50.510.390.510.960.161.220.140.100.39
1.77M 60.590.390.510.960.161.340.140.120.39
2.48M 80.790.530.691.220.261.770.160.140.51
3.07M 100.980.630.831.420.312.130.160.160.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur du levier l1
Filetage d1
Couleur
OS
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.73
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.73
5099$12.58
100249$11.44
≥ 250$10.30
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.059 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.