GN 30i Équerres Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), avec accessoire

Photo

GN 30i Équerres en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Bildvarianten: 30x30/40x40
Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Bildvarianten: 30x30/40x40
GN 30i Équerres en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Bildvarianten: 30x30/40x40 GN 30i Équerres en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Bildvarianten: 30x60/40x80 GN 30i Équerres en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Bildvarianten: 80x80
Systeme-modulaire-i

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Informations

Les équerres GN 30i permettent de fixer des profilés en aluminium à angle droit sur des supports comme des tables ou des panneaux. Cela n'implique pas l'usinage du profilé.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. Pour fixer les équerres perpendiculairement sur un panneau ou un profilé en aluminium, il est nécessaire de briser les pattes de guidage.

Les capuchons améliorent l'esthétique et simplifient le nettoyage.

Spécifications

Équerre
Zinc moulé sous pression
Aluminium peint en blancZW


Vis et tasseaux
Acier, zingué, finition passivée bleueSZ


Capuchon
Plastique (Polyamide PA)
NoirSS


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 30i Équerres en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), avec accessoire schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CAvec kit de fixation et capuchon
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
s
Dimension nominale

Dimension réelle
Longueur l
Dimension nominale

Dimension réelle
ndh1h2k
1.181.181.181.180.24M 60.100.08-
1.181.182.362.360.24M 60.140.08-
1.571.571.571.570.31M 80.200.08-
1.571.573.153.150.31M 80.200.08-
3.152.913.152.990.31M 80.310.281.57

Configuration et prix

Largeur s
Longueur l
Largeur de la rainure n
Type

Finition (équerre)
Matériau (kit de fixation)

Couleur (capuchon)
S

Options d'assemblage / Exemples d'applications

201e0774-220e-4ba0-aeb4-3e671f398f61

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.22
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$9.22
5099$8.45
100249$7.69
≥ 250$6.92
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.114 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.