GN 312 Manettes indexables de sécurité Acier, de type taraudé

Photo

GN 312 Manettes indexables plates acier, type taraudé Type: E - Levier coudé
Type: E - Levier coudé
GN 312 Manettes indexables plates acier, type taraudé Type: E - Levier coudé GN 312 Manettes indexables plates acier, type taraudé Type: D - Levier droit

Description du produit

Informations

Les manettes indexables de sécurité GN 312 sont utilisées dans les applications dans lesquelles un défaut de serrage ou de repositionnement de la manette à boule peut causer un accident.

Le levier dans sa position de repos est relié à la broche interne et peut être tourné librement.

La manette à boule s'engrène dans la denture uniquement après l'avoir abaissée, ce qui permet un serrage ou un desserrage.

La position "roue libre" est rétablie dès que la manette est relâchée.

Spécifications

Corps, bras et insert
Acier au carbone, finition oxyde noir


Ressort
Acier


Boules DIN 319
Plastique, Duroplast
noir, finition brillante


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 312 Manettes indexables plates acier, type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ELevier coudé
DLevier droit
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5h1h2h3h4
Type E

Type D
h5
Course
l2
Type E

Type D
l3t
min.
0.83M 6M 80.530.310.791.461.360.182.441.540.122.953.192.760.43
0.94M 8M 100.630.390.981.731.610.263.071.850.143.984.253.780.55
1.10M 10M 120.750.471.182.091.930.333.662.200.164.574.884.330.67
1.30M 12M 160.910.471.262.362.200.414.132.560.185.165.534.880.87

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage de raccordement d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$27.34
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$27.34
5099$25.06
100249$22.78
≥ 250$20.50
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.222 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.