GN 316 Clés à cliquet avec insert interchangeable Acier, avec levier d'inversion

Photo

GN 316 Clés à cliquet avec insert interchangeable acier, avec levier d'inversion Form: V - Avec carré
Form: V - Avec carré
GN 316 Clés à cliquet avec insert interchangeable acier, avec levier d'inversion Form: V - Avec carré GN 316 Clés à cliquet avec insert interchangeable acier, avec levier d'inversion Form: K - Avec rainure de clavette GN 316 Clés à cliquet avec insert interchangeable acier, avec levier d'inversion Form: M - Avec filetage GN 316 Clés à cliquet avec insert interchangeable acier, avec levier d'inversion Form: SK - Avec hexagone

Description du produit

Informations

Les clés à cliquet GN 316 sont utilisées pour les travaux de montage et de réparation. Elles sont également pratiques pour les applications fixes sur l'ensemble des machines et équipements. Très bonne conception, construction robuste et simples à utiliser.

Les inserts sont facilement interchangeables, il suffit de retirer la vis sur la tête du logement, de remplacer l'insert et de revisser l'ensemble.

Les inserts peuvent être fournis individuellement, nous contacter pour les prix et livraisons.

Spécifications

Logement
Acier, logement plastifié noir mat, finition texturée


Bras de clé
Inox
AISI 303, norme européenne n° 1.4305
finition grenaillée mate


Insert
Acier, durci, Alésage carré DIN 79 tol.


Bouton GN 719.1
Plastique, Duroplast
noir, finition brillante


RoHS

Sur demande

Autres longueurs de poignée


Inserts modifiés possibles à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 316 Clés à cliquet avec insert interchangeable acier, avec levier d'inversion schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Ø
Insert
d2
Filetage
d3H7
Alésage
avec rainure de clavette
s1
Carré
s2
Hexagonal
bd4d5hLength lmax.
couple
en Nm
0.47M 8---V 8--0.870.350.790.434.6540
0.67M 10M 12K 10K 12V 10-SK 121.180.431.020.556.1470
0.87M 14M 16K 14K 16V 12V 14SK 141.560.551.300.677.36130
1.02M 20-K 18-V 17-SK 171.810.671.300.878.62180

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d'insert d1
Alésage carré s1
Alésage hexagonal s2
Filetage d2
Alésage rond avec rainure de clavette d3

Fonction

Sketch GN 316

Pour inverser le fonctionnement de cette manette, déplacez la came de commutation de sa position centrale vers la gauche ou vers la droite pour obtenir la fonction requise.

Dans la position centrale, la fonction de cliquet est éliminée et la manette peut être utilisée dans les deux sens comme une manette ordinaire.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$107.04
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$107.04
1024$98.12
2549$89.20
≥ 50$80.28
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.191 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.