GN 319.2 Poignées tournantes à boule Plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en acier

Photo

GN 319.2 Poignées tournantes à boule en plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en acier Type: A - Avec goujon fileté
Type: A - Avec goujon fileté
GN 319.2 Poignées tournantes à boule en plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en acier Type: A - Avec goujon fileté GN 319.2 Poignées tournantes à boule en plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en acier Type: B - Avec goupille taraudée

Description du produit

Informations

Les poignées tournantes à boule GN 319.2 sont généralement utilisées lorsqu'une action de traction est nécessaire, par exemple sur des volants à bras positionnés verticalement.

Spécifications

Bouton
Plastique, Phénolique (PF)
Résistant aux températures
jusqu'à 230 °F (110 °C)
Noir, finition brillante


Broche
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 319.2 Poignées tournantes à boule en plastique, à épaulement long, avec broche taraudée ou filetée en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec goujon fileté
BAvec goupille taraudée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2 ±0.04l3 ±0.04A/Ft min.
0.981/4 x 200.390.431.480.590.310.39
1.265/16 x 180.510.511.890.750.390.47
1.573/8 x 160.630.552.400.940.550.63
1.971/2 x 130.790.833.071.220.670.63
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2 ±0.04l3 ±0.04A/Ft min.
0.98M 60.390.431.480.590.310.39
1.26M 80.510.511.890.750.390.47
1.57M 100.630.552.400.940.550.63
1.97M 120.790.833.071.220.670.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la boule d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.12
In Stock: 480
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$8.12
100249$7.45
250499$6.77
≥ 500$6.09
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.070 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 319.2-25-1/4x20-AGN 319.2-25-1/4x20-BGN 319.2-32-5/16x18-AGN 319.2-32-5/16x18-BGN 319.2-40-3/8x16-AGN 319.2-40-3/8x16-BGN 319.2-50-1/2x13-AGN 319.2-50-1/2x13-BGN 319.2-25-M6-AGN 319.2-25-M6-BGN 319.2-32-M8-AGN 319.2-32-M8-BGN 319.2-40-M10-AGN 319.2-40-M10-BGN 319.2-50-M12-AGN 319.2-50-M12-B