GN 349 Plaques taraudées acier, pour pied à tige filetée Acier, pour supports de mise à niveau

Photo

GN 349 Plaques taraudées acier, pour pied à tige filetée, pour supports de mise à niveau

Description du produit

Informations

Les plaques taraudées acier, pour pied à tige filetée GN 349 sont utilisées sur des supports de mise à niveau, en particulier dans les cas où une protection de machine est fabriquée en tôle très mince.

Spécifications

Plaque de montage
Acier soudable, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 349 Plaques taraudées acier, pour pied à tige filetée, pour supports de mise à niveau schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
d3d4hkt
1.42M 8M 10M 120.210.390.390.940.21

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.27
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.27
5099$12.16
100249$11.06
≥ 250$9.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.147 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.